![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032156-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO 4 MTP multimode
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD cass FO 4 MTP multimode
Réf. 032156
EAN.
3414970962324
LCS³ UHD cass FO 4 MTP multimode
1
Groupe produit : 40
274,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Type de connecteur externe | MT/MPO |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 11 mm |
Largeur | 97 mm |
Profondeur | 121 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez