![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032112-WEB-R.jpg)
LCS³ SC/APC duplex pour 6 fibres monomode
LCS3
LEGRAND
LCS³ SC/APC duplex pour 6 fibres monomode
Réf. 032112
EAN.
3414970961693
LCS³ SC/APC duplex pour 6 fibres monomode
1
Groupe produit : 40
38,63 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | SC duplex |
Type de connecteur interne | SC duplex |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 33.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Documentation
12 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez