Aller au contenu principal
Logo print

LCS³ LC/APC duplex pour 12 fibres monomode

LCS3 LEGRAND

LCS³ LC/APC duplex pour 12 fibres monomode

Réf. 032116 EAN. 3414970961778

LCS³ LC/APC duplex pour 12 fibres monomode

1
Groupe produit : 40
75,75 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 12
Avec plaque frontale Non
Avec boîtier Oui
Avec pigtails Non
Type de fibre Monomode
Type de connecteur externe LC-Duplex
Type de connecteur interne LC-Duplex
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Mode de pose Autre
Hauteur 23 mm
Largeur 108.8 mm
Profondeur 38.4 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -10-60 °C

Documentation

13 documents
Mode d'emploi
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Fiche technique
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Fiche technique
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Fiche technique
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Mode d'emploi
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Fiche technique
S000110252FR-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Fiche technique
S000110251FR-02.pdf pdf (4.55 Mo)
Fiche technique
S000099493FR-05.pdf pdf (4.24 Mo)
Mode d'emploi
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Fiche technique
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Fiche technique
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Mode d'emploi
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Fiche technique
S000099289FR-05.pdf pdf (3.73 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
LC Duplex 12 fibers.rfa rfa (0.61 Mo)
Données BIM
LC Duplex 12 fibres.rfa rfa (0.61 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails