![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032136-WEB-R.jpg)
LCS3 bloc LC duplex pour 6 fibres MM aqua
LCS3
LEGRAND
LCS3 bloc LC duplex pour 6 fibres MM aqua
Réf. 032136
EAN.
3414971400290
LCS3 bloc LC duplex pour 6 fibres MM aqua
1
Groupe produit : 40
36,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
---|---|
Hauteur | 23 mm |
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 38.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
13 documents
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
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez