![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032137-WEB-R.jpg)
LCS3 bloc LC duplex pour 12 fibres MM aqua
LCS3
LEGRAND
LCS3 bloc LC duplex pour 12 fibres MM aqua
Réf. 032137
EAN.
3414971400313
LCS3 bloc LC duplex pour 12 fibres MM aqua
1
Groupe produit : 40
66,64 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 23 mm |
---|---|
Largeur | 108.8 mm |
Profondeur | 38.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
10 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez