Aller au contenu principal
Logo print

KNX Détecteur de mouvement saillie 270° 20m

KNX LEGRAND

KNX Détecteur de mouvement saillie 270° 20m

Réf. 048921 EAN. 3245060489212

KNX Détecteur de mouvement saillie 270° 20m

1
Groupe produit : B23
266,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Détecteur de mouvement
Mode de pose Saillie
Régulation de la lumière Oui
Commande HVAC Non
Interconnectable Oui
Adapté pour une transmission sans fil Non
Protection au ras du mur Oui
Hauteur de montage 2.5 m
Largeur de portée max. 5 m
Longueur de portée max. 15 m
Champ de détection de diamètre au sol 10 m
Sensibilité ajustable Oui
Luminosité de déclenchement ajustable Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
Spécial animaux Non
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Commutateur de sélection Non
Durée de marche min. 5 s
Durée de marche max. 18 min
Angle de détection horizontal 0-270 °
Compatible avec Apple HomeKit Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE07227AC.pdf pdf (0.8 Mo)
Guide technique
LE05504AC_FR.pdf pdf (6.12 Mo)
Guide technique
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Fiche technique
S000089364EN_2.pdf pdf (2.91 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
1 document
Agrément
2 documents
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware
FW_LG-048919.zip zip (0.05 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails