![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048922-WEB-R.jpg)
KNX Détecteur de mouvement faux plafond 360°
KNX
LEGRAND
KNX Détecteur de mouvement faux plafond 360°
Réf. 048922
EAN.
3245060489229
KNX Détecteur de mouvement faux plafond 360°
1
Groupe produit : B23
207,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de présence |
---|---|
Mode de pose | Saillie |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Interconnectable | Oui |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Hauteur de montage | 2.5 m |
Largeur de portée max. | 4 m |
Longueur de portée max. | 4 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 8 m |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Spécial animaux | Non |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Commutateur de sélection | Non |
Durée de marche min. | 5 s |
Durée de marche max. | 1080 min |
Retard à la coupure par auto-apprentissage | Non |
Angle de détection horizontal | 360-360 ° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
4 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11783/14
(0.18 Mo)
Sélectionnez