![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058140-LEGRAND-1000.jpg)
Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415 V - 32 A - 3P+
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415 V - 32 A - 3P+
Réf. 058140
EAN.
3245060581404
Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415 V - 32 A - 3P+
1
Groupe produit : 09
92,15 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez