![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058288_a.jpg)
Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 380-415V - 32A - 3P+T
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 380-415V - 32A - 3P+T
Réf. 058288
EAN.
3245060582883
Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 380-415V - 32A - 3P+T
1
Groupe produit : 09
36,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
Sélectionnez