![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011100_pw_92232.jpg)
DLP alu 65 x 105mm couvercle 85mm - 2mètres
DLP ALU
LEGRAND
DLP alu 65 x 105mm couvercle 85mm - 2mètres
Réf. 011101
EAN.
3245060111014
DLP alu 65 x 105mm couvercle 85mm - 2mètres
1
Groupe produit : 23L
142,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
4 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 105 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 85 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 1 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 5740 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
1 document
PEP
Sélectionnez