Aller au contenu principal
Logo print

Disj. MPX³ 32S 6 à 10A pouvoir de coupure 50kA

MPX3 LEGRAND

Disj. MPX³ 32S 6 à 10A pouvoir de coupure 50kA

Réf. 417310 EAN. 3414970395238

Disj. MPX³ 32S 6 à 10A pouvoir de coupure 50kA

1
Groupe produit : 76
99,31 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Réglage de courant du déclencheur de surcharge 6-10 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 130-130 A
Avec protection thermique contre la surcharge Oui
Sensible à une défaillance de phase Non
Technique de déclenchement Thermomagnétique
Tension de fonctionnement normale 220-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 10 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V 2.2 kW
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 3.7 kW
Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
Finition de l'élément d'actionnement Levier
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Avec commutateur auxiliaire intégré Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 50 kA
Classe de protection (IP) IP20
Hauteur 94 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 75 mm

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Mode d'emploi
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
417300.dwg dwg (0.15 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails