Disj. MPX³ 32S 5 à 8A pouvoir de coupure 100kA
MPX3
LEGRAND
Disj. MPX³ 32S 5 à 8A pouvoir de coupure 100kA
Réf. 417309
EAN.
3414970395214
Disj. MPX³ 32S 5 à 8A pouvoir de coupure 100kA
1
Groupe produit : 76
83,43 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 5-8 A |
---|---|
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 104-104 A |
Avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
Sensible à une défaillance de phase | Non |
Technique de déclenchement | Thermomagnétique |
Tension de fonctionnement normale | 220-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 8 A |
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V | 1.5 kW |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 3 kW |
Type de raccordement du circuit principal | Borne en cadre |
Finition de l'élément d'actionnement | Levier |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Avec commutateur auxiliaire intégré | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA | 100 kA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 94 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 75 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez