Détecteur IR blanc IP20 150m - blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Détecteur IR blanc IP20 150m - blister
Réf. 094280
EAN.
3414971067356
Détecteur IR blanc IP20 150m - blister
1
Groupe produit : 22
32,59 €
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
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Tension nominale (Un) | 4.5-4.5 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | DC |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Saillie |
Sans fil | Oui |
Portée de transmission max. | 150 m |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 70 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de sonneries | 5 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-A 3738 C
(0.2 Mo)
Sélectionnez