![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412068-WEB-R.jpg)
Compteur mono 45A - RS485 non MID - 1 module
EMDX3
LEGRAND
Compteur mono 45A - RS485 non MID - 1 module
Réf. 412068
EAN.
3414970761279
Compteur mono 45A - RS485 non MID - 1 module
1
Groupe produit : 21
137,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de compteur | Électronique |
---|---|
Courant nominal (In) | 5 A |
Courant maximal (Imax) | 45 A |
Tension nominale (Un) N-L | 196-264 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Type de pôle | Monophasé |
Modèle | Mesure directe |
Type d'énergie | Puissance active |
Adapté à | Achat |
Type de tarif | Tarif simple |
Mesure de la courbe de charge | Non |
Blocage de retour | Oui |
Etalonné | Oui |
---|---|
Homologation | National |
Sortie d'impulsion | Sans |
Type d'affichage | Numérique |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Type d'interface | RS-485 |
Signature EDL40 | Non |
Avec code de blocage | Non |
Nombre de positions | 6 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
8 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez