Aller au contenu principal
Logo print

Coffret Atlantic 1000X600X250 métal avec plaque pleine

ATLANTIC LEGRAND

Coffret Atlantic 1000X600X250 métal avec plaque pleine

Réf. 036932 EAN. 3414970696601

Coffret Atlantic 1000X600X250 métal avec plaque pleine

1
Groupe produit : 18
652,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Unique
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Oui
Hauteur 1000 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 250 mm
Profondeur d'encastrement 255 mm
Profondeur intérieure 230 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 1 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1.8 mm
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 1
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Acier
Type de traitement de la surface Revêtement par poudre
Avec cadre/support de montage Oui
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Non
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection I
Résistance aux chocs (IK) IK10
Maintien de fonction Autre

Documentation

5 documents
Guide technique
Fiche technique
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Fiche technique
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Mode d'emploi
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Guide technique
6 documents
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
035517.dwg dwg (0.06 Mo)
Autocad 3D
036932.dwg dwg (0.07 Mo)
5 documents
Agrément
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails