Aller au contenu principal
Logo print

Porte interne métal 1000 X 600 pour coffrets Atlantic

ATLANTIC LEGRAND

Porte interne métal 1000 X 600 pour coffrets Atlantic

Réf. 036320 EAN. 3414970795120

Porte interne métal 1000 X 600 pour coffrets Atlantic

1
Groupe produit : 18
265,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Porte intérieure
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 548 mm
Hauteur 934 mm
Profondeur 17 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE07566AA-01.pdf pdf (1.24 Mo)
1 document
Autocad 3D
036320.dwg dwg (0.05 Mo)