Aller au contenu principal
Logo print

Câble 2 paires tors.200m bobine 200 m

SFERA BTICINO

Câble 2 paires tors.200m bobine 200 m

Réf. 336904 EAN. 8012199654362

Câble 2 paires tors.200m bobine 200 m

Groupe produit : B02
289,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du conducteur Cuivre
Section nominale du conducteur 0.5 mm²
Diamètre du conducteur 1.7 mm
Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
Nombre de conducteurs 2
Isolation des fils Autre
Marquage du conducteur Couleur
Avec conducteur de protection Non
Température max. admissible du conducteur 70 °C
Blindage Non
Fil auxiliaire Non
Gaine protectrice Sans
Armature/ferraillage Sans
Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur de gaine Blanc
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
Diamètre externe approx. 4.8 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement -15-70 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -15-70 °C
Tension nominale U0 0 V
Tension nominale U 400 V

Documentation

1 document
Fiche technique
ST-00000253-EN.pdf pdf (0.08 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
DOP
DOP-DoP BT001 (0.24 Mo)
PEP
LGRP-00938-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails