![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080053-WEB-R.jpg)
BOITE CLOISON CR. 3 POSTES PROF. 50MM HOR. ET VERT.
BATIBOX
LEGRAND
BOITE CLOISON CR. 3 POSTES PROF. 50MM HOR. ET VERT.
Réf. 080053
EAN.
3245060800536
BOITE CLOISON CR. 3 POSTES PROF. 50MM HOR. ET VERT.
1
Groupe produit : 66
10,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Ovale |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Triple |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 67 mm |
Longueur | 213 mm |
Largeur | 72.8 mm |
Profondeur intérieure | 50 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 8 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 10 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
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
8 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez