Aller au contenu principal
Logo print

CLOISON AVEC POINTS DE FIX. PROF. 50MM PR BOITES MULTIP.

BATIBOX LEGRAND

CLOISON AVEC POINTS DE FIX. PROF. 50MM PR BOITES MULTIP.

Réf. 080072 EAN. 3245060800727

CLOISON AVEC POINTS DE FIX. PROF. 50MM PR BOITES MULTIP.

1
Groupe produit : 66
2,74 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Pièce de connexion
Adapté à une boîte d'encastrement Oui
Adapté à une boîte centrale Non
Largeur 58 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 46.1 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Agrément
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)