![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute platine inter à badge Tech
AXOLUTE
BTICINO
Axolute platine inter à badge Tech
Réf. HC4547
EAN.
8005543442814
Axolute platine inter à badge Tech
1
Groupe produit : B31
21,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Carte hôtel |
---|---|
Impression/marquage | Divers symboles |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 61.3 mm |
Hauteur | 45.2 mm |
Profondeur | 16.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |