![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4649-BTICINO-1000.jpg)
AX - Interrupteur Badge
AXOLUTE
BTICINO
AX - Interrupteur Badge
Réf. H4649
EAN.
8005543441718
AX - Interrupteur Badge
1
Groupe produit : B08
118,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 1 |
Nombre de touches | 1 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez