ACCESSOIRE LIGHT SCELLE CACHE-VIS
LIVINGLIGHT
BTICINO
ACCESSOIRE LIGHT SCELLE CACHE-VIS
Réf. N4750
EAN.
8012199107585
ACCESSOIRE LIGHT SCELLE CACHE-VIS
1
Groupe produit : B21
0,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rectangulaire |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Sélectionnez