![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4703-BTICINO-1000.jpg)
SUPPORT 3 MOD LIVING LIGHT
LIVINGLIGHT
BTICINO
SUPPORT 3 MOD LIVING LIGHT
Réf. LN4703
EAN.
8012199974750
SUPPORT 3 MOD LIVING LIGHT
1
Groupe produit : B21
1,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Mode de pose | Fixation avec vis |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 3 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
10 documents
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
7 documents
PEP
Agrément
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
PEP
PEP
PEP
PEP
Agrément
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Sélectionnez