-
Finition du couvercle
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Borne de mise à la terre
-
Borne à conducteur neutre
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé de visière de protection antipluie
Coffret Drivia 13 modules saillie - 4 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie - 3 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie - 2 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie -1 rangée
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 3 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 3 rangées - IP40 -IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 2 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 2 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 1 rangée - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 1 rangée - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)