La nouvelle génération d’appareillage qui allie design et solutions connectées
Plat, minimaliste et full touch, tels sont les termes qui décrivent le mieux l'appareillage Living Now. Une gamme unique destinée au segment premium et qui irradie l’excellence italienne.
![fulltouch-livingnow-touch](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/mano-preme.jpg)
Appareillage premium design
Commande full touch
La finition plate est caractéristique des prises et interrupteurs Living Now. La plaque de finition semble avoir disparu, ce qui permet d'actionner le poussoir ou l'interrupteur où bon vous semble. Grâce à cette innovation de full touch, vous pouvez appuyer sur n'importe quel point de la surface pour allumer ou éteindre la lumière. Et après manipulation, la touche revient toujours dans sa position initiale.
![living-now-led-verlichting-bticino](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/Living-Now-led%20%281%29.png)
Éclairage intégré
Chaque commande peut être équipée d'une led blanche ou bleue entièrement configurable. Il est ainsi possible de rendre l'interrupteur lumineux en permanence (p. ex. pour le trouver dans l'obscurité) ou uniquement lorsque la lampe commandée’ par l’interrupteur est allumée (p. ex. pour les toilettes).
![verander-afdekplaat-in-klik-living-now](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/Living-Now-standard.png)
Changer de look en un clic
Avec Living Now, il est possible de changer les touches (par exemple, passer de la couleur blanche à la couleur sable) d'un simple geste et en toute sécurité car la partie esthétique est séparée de la partie fonctionnelle.
Différentes finitions
Les plaques de finition modernes sont disponibles en trois matériaux : technopolymère, métal (zamak) et bois. Elles peuvent être combinées avec des touches de commande en noir, sable ou blanc. Au total, 16 options de finition différentes sont ainsi disponibles, ce qui permet à l’appareillage de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement.
Technopolymère
Les plaques en Technopolymère sont fabriquées avec un procédé de superposition de couches qui permet d'obtenir un effet de plus grande profondeur dans la finition.
Zamak
BTicino a toujours utilisé l'alliage Zamak pour ses plaques métalliques, c'est un alliage résistant et en même temps approprié pour un résultat esthétique optimal.
Bois
Pour ceux qui veulent un effet naturel, Living Now offre deux finitions en chêne et en noyer.
Découvrez votre style
Installation traditionnelle ou intelligente
Outre l'installation classique, la gamme Living Now peut également s'intégrer dans une installation connectée grâce à sa version 'with Netatmo' (câblage classique en combinaison avec une connexion par passerelle au réseau wifi domestique) ou comme composant de la plateforme domotique MyHOME. Cette dernière permet aux utilisateurs de piloter à distance les interrupteurs et les prises à l'aide d'une application sur smartphone.
Appareillage traditionnel Living Now
L'appareillage standard Living Now offre une solution parfaite pour les installations électriques traditionnelles grâce à son large éventail de fonctions (prises, interrupteurs, chargeurs, connecteurs...). Cela vous permet de combiner parfaitement le design innovant de Living Now avec des fonctions spécifiques qui facilitent votre vie et la rendent plus confortable.
Interrupteurs connectés Living Now with Netatmo
Des fonctions spécialement conçues à cet effet peuvent se connecter via une passerelle au réseau wifi domestique dans le but de communiquer entre elles. Ce système vous permet de contrôler votre éclairage, vos volets roulants, etc. depuis votre smartphone ou à l’aide d’un assistant vocal. Toutes les commandes intelligentes (interrupteurs, prises) fonctionnent également de manière traditionnelle, si vous le souhaitez.
La domotique comme vous ne l'avez jamais vue
Une nouvelle façon de piloter la domotique avec Living Now. Les nouvelles commandes digitales font partie de la plateforme domotique MyHOME_Up, avec un concept nouveau et exclusif. Une fusion d'innovation et de simplicité inégalée qui permet au système de s'adapter en temps réel à vos besoins.
Brochures
![Brochure Living Now](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-living-now.jpg?itok=aG25i29R)
Brochure Living Now B2B
![Brochure Living Now Digitale Bedieningen NL](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-living-now-digitale-bedieningen-nl.jpg?itok=RdJZ8O4K)
Living Now Commandes Numériques
![Bekijk alle documentatie](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/icoon-alle-documenten.jpg?itok=Auo-7ENp)
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Top producten
Nos marques