Aller au contenu principal
Logo print

LNOW inter deux dir. 10AX composable 1 mod

LIVING NOW BTICINO

LNOW inter deux dir. 10AX composable 1 mod

Réf. K4003 EAN. 8005543610220

LNOW inter deux dir. 10AX composable 1 mod

1
Groupe produit : B21
11,81 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Permutateur
Type de commande Bascule/bouton
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Interrupteur à bouton-poussoir Oui
Mode de pose Encastré
Type de fixation À clipser
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Autre
Numéro RAL (équivalent) 7015
Couleur de l'opérateur de commutation Autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Orientation
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 22 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 34 mm
Profondeur d'encastrement 32 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 42 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
IDP001500_03-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
2 documents
PEP
LGRP-00884-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
Agrément
AENOR-030/002588 (0.28 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails