Aller au contenu principal
Logo print

P31+ kabelgootsysteem nu standaard in antraciet zwart!

Nouvelles solutions 31/03/2022
Legrand

Kabelgootsystemen blijven steeds vaker zichtbaar aanwezig in gebouwen. Eigenaars van o.a. winkels, theaters en bioscopen hechten daarom steeds meer belang aan een esthethische afwerking. Legrand biedt een antwoord op die vraag met een compleet P31+ kabelgootsysteem – kabelgoot, hulpstukken, ondersteunings- en bevestigingsmateriaal – volledig in antracietzwart.

p31_black_keyvisual

Kabelgootsystemen blijven steeds vaker zichtbaar aanwezig in gebouwen. Eigenaars van o.a. winkels, theaters en bioscopen hechten daarom steeds meer belang aan een esthethische afwerking. Legrand biedt een antwoord op die vraag met een compleet P31+ kabelgootsysteem – kabelgoot, hulpstukken, ondersteunings- en bevestigingsmateriaal – volledig in antracietzwart.

Pluspunten van P31+ kabelgoten
De uitgebreide P31+ reeks van Legrand biedt u alleen maar voordelen. Met de diverse oplossingen binnen de reeks werkt u kabels in een gebouw vakkundig weg en zorgt u bovendien voor extra bescherming. De installatie ervan gebeurt snel en eenvoudig via het handige kliksysteem. En door een nieuwe, geavanceerde doordrukking in de bodem is de P31+ kabelgoot extra solide, wat garant staat voor een lange levensduur. Het antracietzwarte kabelgootsysteem in de hoogte 60mm is vanaf nu standaard leverbaar via de groothandel.

Stijlvolle totaaloplossing in het zwart
Voor een unieke esthetische ervaring in gebouwen kunt u de P31+ kabelgoot in antracietzwarte (RAL7021) uitvoering combineren met zwarte DLP kunststof wandgoten (RAL 9017). Met deze combinatie combineert u een functionele aanpak met modern design, wat enorm in de smaak zal vallen bij klanten. Het plaatsen van een volledig zwarte installatie tilt de binnenafwerking in gebouwen naar een hoger niveau. Met name in winkels, theaters en bioscopen biedt deze zwarte uitvoering een echte meerwaarde!

>> Ontdek P31+ kabeldraagsysteem

KEOR SPE Tower, een gebruiksvriendelijk en performant UPS-systeem

Communiqués de presse Nouvelles solutions 01/06/2022
Legrand

Legrand lanceert de KEOR SPE Tower, een gebruiksvriendelijk en performant UPS-systeem voor kleine en middelgrote kantoren. Spanningsdippen en stroomonderbrekingen op kantoor kunnen schade toebrengen aan apparatuur en kostbare data verloren doen gaan. De installatie van een UPS-systeem – dat de elektriciteitsvoorziening overneemt – kan dergelijke situaties vermijden.

legrand_keortower_1200x1200px_nl

Legrand lanceert de KEOR SPE Tower, een gebruiksvriendelijk en performant UPS-systeem voor kleine en middelgrote kantoren. Spanningsdippen en stroomonderbrekingen op kantoor kunnen schade toebrengen aan apparatuur en kostbare data verloren doen gaan. De installatie van een UPS-systeem – dat de elektriciteitsvoorziening overneemt – kan dergelijke situaties vermijden.

Legrand biedt een breed assortiment van UPS-systemen aan, met verschillende niveaus van vermogen, autonomie, prijs en servicegraad. Met de lancering van de éénfasige Keor SPE Tower voegt Legrand een nieuwe oplossing toe aan zijn gamma. Deze UPS met nieuwe (high-end) look-and-feel is geschikt voor kleine en middelgrote kantoren en is op maat van de IT- en ET-apparatuur gemaakt.

De voordelen van de Keor SPE Tower

  • De éénfasige UPS biedt efficiënte bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en piekspanning dankzij een ingebouwde elektronische stabilisator (AVR).
  • Deze plug & play-oplossing is eenvoudig en snel te installeren. De batterijen kunnen eenvoudig verwisseld worden via de voorkant zonder de spanning te moeten onderbreken.
  • Deze UPS is uiterst gebruiksvriendelijk, met een duidelijke gebruikersdisplay (die de UPS-status toont), bediening en beheer op afstand en een ingebouwd zelfdiagnosesysteem.
  • Het UPS-systeem is beschikbaar in verschillende vermogens (van 750VA tot 3000VA), waardoor er steeds een oplossing is op maat van de specifieke kantooromgeving.

Extra pluspunten

Zoals bij alle andere producten van Legrand kunt u bij de installatie en het gebruik van de Keor SPE Tower rekenen op een 24/7 technische assistentie. Deze nieuwe generatie UPS werd daarnaast ontwikkeld volgens het EcoDesign ontwerp. De UPS is namelijk zo ontworpen dat het eenvoudig te repareren is wat de totale levensduur verlengt. Daarnaast zijn de afzonderlijke onderdelen van de UPS op die manier ook makkelijker te recyclen. Op die manier draagt Legrand met dit product bij aan zijn CSR-aanpak.

>> Ontdek alle enkelfasige UPS-systemen

>> Bekijk Keor SPE Tower in de online catalogus

Hij is er! De gloednieuwe algemene catalogus 22-23

Actualités Communiqués de presse 13/06/2022
LegrandNetatmoEcotap

Als multispecialist voor de elektrische en digitale infrastructuur in gebouwen, biedt Legrand een breed assortiment van innovatieve oplossingen aan: schakelmateriaal, UPS-systemen, veiligheid- en verlichtingoplossingen, distributiekasten, wandgootsystemen …

Om dit gamma van totaaloplossingen duidelijk toe te lichten, brengt Legrand een nieuwe catalogus uit. In ‘den boek’ vindt u tal van nieuwe toepassingen, zij aan zij met vaste waarden en succesnummers uit het Legrand-aanbod. Zo zijn er naast de uitgebreide technische info ook handige keuzetabellen en een gebruiksvriendelijke indexlijst waarmee u in geen tijd de juiste referentie terugvindt. Een must-have voor iedere installateur.

catalogus_2022_2023_hij_is_er_1200x1200_nl

Als multispecialist voor de elektrische en digitale infrastructuur in gebouwen, biedt Legrand een breed assortiment van innovatieve oplossingen aan: schakelmateriaal, UPS-systemen, veiligheid- en verlichtingoplossingen, distributiekasten, wandgootsystemen …

Om dit gamma van totaaloplossingen duidelijk toe te lichten, brengt Legrand een nieuwe catalogus uit. In ‘den boek’ vindt u tal van nieuwe toepassingen, zij aan zij met vaste waarden en succesnummers uit het Legrand-aanbod. Zo zijn er naast de uitgebreide technische info ook handige keuzetabellen en een gebruiksvriendelijke indexlijst waarmee u in geen tijd de juiste referentie terugvindt. Een must-have voor iedere installateur.

Nieuwe toepassingen in de kijker

De catalogus bevat heel wat nieuwe toepassingen voor de residentiële markt. In de kijker:

  • Met Classe 300 EOS biedt Legrand een innovatief ecosysteem aan waarin u alle Smart Home-toepassingen in huis met elkaar kunt verbinden. Maak kennis met de allereerste geïntegreerde videofoon met spraakassistent Alexa en vele Smart Home-functionaliteiten die een geconnecteerde woning mogelijk maken.
  • Het Plexo schakelmateriaal biedt extra tijdswinst dankzij voorbekabelde contactdozen met steekklemmen met een hoge beschermingsgraad (zowel IP55 als IP66). Hierdoor zijn de producten uit deze reeks robuust en zeer goed bestand tegen weer en wind, en dus uitermate geschikt voor installatie in garages, tuinhuizen en kelders.

Ook voor de tertiaire markt voorziet Legrand nieuwe toepassingen:

  • De P31+ kabelgoot in zwarte uitvoering biedt een nieuw geïntegreerd automatisch koppelingssysteem dat veilig, demonteerbaar en tijdsbesparend is. De zwarte uitvoering sluit aan bij de esthetische vereisten in de markt.
  • Incara™ is een splinternieuwe reeks van trendy en functionele contactdozen voor het aansluiten van apparatuur. Deze reeks, die zowel als inbouw- als opbouwtoepassing beschikbaar is, biedt gebruikers maximale flexibiliteit in diverse werkomgevingen, zoals kantoren, hotels en publieke ruimtes.

Blijvende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Legrand blijft ruim aandacht besteden aan nieuwe tendensen in de markt. Bij de ontwikkeling en lancering van nieuwe producten staan circulariteit, duurzaamheid en digitalisering steeds centraal. Ook opleiding en training van klanten zijn een belangrijk aandachtspunt. In de nieuwe catalogus leest u welke inspanningen Legrand hiervoor levert.

Meer weten?

Via ecataleg.be raadpleegt u makkelijk de complete online versie van de algemene catalogus, waar u ook bent via smartphone, tablet of pc. Toch liever een gedrukt exemplaar? Vraag nu uw catalogus aan bij uw vertrouwde groothandel of via ons contactformulier.

Legrand lanceert INCARA™, een innovatieve en awardwinnende reeks voor meubilair

Nouvelles solutions 24/06/2022
Legrand

Met Incara™ introduceert Legrand een splinternieuwe reeks van functionele en vooral trendy geïntegreerde elektrische apparatuuroplossingen voor meubilair. De verscheidenheid aan in- en opbouwoplossingen zorgt voor een naadloze integratie in het meubilair dat bestemd is voor ruimtes met uiteenlopende toepassingen, zoals vergaderzalen, individuele kantoren, co-working ruimtes, opleidingszalen, hotelkamers, keukens of de thuiswerkplek.

incara-schermenenbanners_555x555_nl

Met Incara™ introduceert Legrand een splinternieuwe reeks van functionele en vooral trendy geïntegreerde elektrische apparatuuroplossingen voor meubilair.

De verscheidenheid aan in- en opbouwoplossingen zorgt voor een naadloze integratie in het meubilair dat bestemd is voor ruimtes met uiteenlopende toepassingen, zoals vergaderzalen, individuele kantoren, co-working ruimtes, opleidingszalen, hotelkamers, keukens of de thuiswerkplek.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gamma?

Het Incara™-gamma, dat ondersteund wordt door Legrand Cable Management, koppelt functionaliteit aan gebruiksgemak, ergonomie, comfort en een esthetisch design.

Esthetiek
De Incara™-producten zijn strak afgewerkt, in een fraai en tijdloos design, en zijn voorzien van vlakke contactdozen. Op basis van een breed gamma kan een volledige ruimte met verschillende oplossingen in dezelfde stijl afgewerkt worden. De producten zijn verkrijgbaar in de trendkleuren zwart, wit of inox look. Andere kleuren of configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar als maatwerkoplossing.

Het beste bewijs van het innovatieve en trendy karakter van Incara™? De toepassing Electr’On won onlangs de prestigieuze Red Dot Design Award 2022. De jury loofde de mix van functioneel design en premium afwerking.

Installatiegemak
Dankzij een plug & play-concept, met zowel voorbekabelde als niet-voorbekabelde oplossingen, zijn de Incara™-producten makkelijk te installeren. Ook een schroefloze oplossing – door middel van een kliksysteem – is beschikbaar wat het extra makkelijk maakt om de producten te bevestigen in het meubilair.

Ergonomie en functionaliteit
Met de Incara™-producten kunnen gebruikers in de meest comfortabele en ergonomische omstandigheden aan de slag. Aansluitingspunten voor apparatuur zijn overal binnen handbereik.

Veiligheid en betrouwbaarheid
Die maximale functionaliteit wordt gekoppeld aan een optimale veiligheid en betrouwbaarheid. Zoals bij andere oplossingen van Legrand, is ook het Incara™-gamma vervaardigd volgens de CSR-aanpak. Die duurzame aanpak staat garant voor het gebruik van grondstoffen en materialen met een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk.

Een toegankelijke totaaloplossing

Uniek aan het gamma is de compabiliteit met andere Legrand-oplossingen: naast klassieke bureau-oplossingen heeft Legrand ook onder andere vloerdozen, energiezuilen (inclusief de aansluiting tussen beiden) en kabeldraagsystemen.

Incara™ maakt dus deel uit van een efficiënte totaaloplossing die Legrand aan zijn klanten biedt. Dit verhoogt de functionaliteit en betrouwbaarheid voor gebruikers. Interieurarchitecten kunnen deze oplossingen trouwens uitwerken via pCon-planner, hun vertrouwde 3D-interieurdesignsoftwarepakket.

Ecotap

Ecotap biedt particulieren en bedrijven laagdrempelige oplossingen om elektrische voertuigen snel, veilig en makkelijk op te laden.

Legrand

Als wereldwijde specialist in elektrische en digitale gebouweninfrastructuren biedt Legrand een uitgebreid gamma oplossingen en diensten op maat van talrijke toepassingen.

Nieuw: DPX³ reeks vermogensautomaten in high performance

Nouvelles solutions 05/08/2022
Legrand

Met de lancering van de nieuwe DPX³ HP-reeks bouwt Legrand zijn bestaand gamma van performante en kwaliteitsvolle vermogensautomaten verder uit. De nieuwe behuizingen DPX³ HP 125 en 250 staan onder meer garant voor een grotere technische onderbrekingscapaciteit.

dpx3_beeld_vierkant_formaat

Met de lancering van de nieuwe DPX³ HP-reeks bouwt Legrand zijn bestaand gamma van performante en kwaliteitsvolle vermogensautomaten verder uit. De nieuwe behuizingen DPX³ HP 125 en 250 staan onder meer garant voor een grotere technische onderbrekingscapaciteit.

Voor een optimale bescherming van personen en een efficiënte beveiliging van vermogenskringen tegen kortsluiting en overbelasting zijn vermogensautomaten een cruciale schakel. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een betrouwbare, onderhouds- en energie-efficiënte werkomgeving, zowel in een tertiaire als industriële omgeving.

Vertrouwde DPX³-reeks

Met zijn DPX³-reeks biedt Legrand al vele jaren technologisch zeer hoogstaande producten aan. Vele installateurs en bordenbouwers vertrouwen op de bestaande behuizingen DPX³ 160, 250, 630 en 1600 bij het ontwerp en de installatie van een verdeelbord. De reden? De producten voldoen aan de hoogste vereisten qua betrouwbaarheid, prestaties en energie-efficiëntie.

High performance-uitvoering voor veeleisende projectaanpak

Om de beveiliging van vermogenskringen te garanderen in installaties waar hoge technische vereisten gesteld worden, lanceert Legrand vandaag twee nieuwe behuizingen in de DPX³-reeks. Met de lancering van DPX³ HP 125 en 250 biedt Legrand nu ook de mogelijkheid om technisch hoogstaande vermogensautomaten in te zetten op maat van technisch hoogstaande projecten met een stroomsterkte tot 125 en 250A. Dankzij deze premium aanpak maakt u werk van een technisch veeleisende projectapproach.

Extra troeven

Voor hogere stroomsterktes kon u met de DPX³ 630 en 1600 al performante behuizingen inzetten. Dankzij de lancering van de DPX³ HP 125 en 250 beschikt u vanaf nu ook over scherper geprijsde oplossingen met dezelfde technische kwaliteiten. Deze vermogensautomaten in HP-uitvoering hebben immers een grotere technische onderbrekingscapaciteit en dito thermische stressbestendigheid in vergelijking met de huidige DPX³ 160 en 250 voor kleinere verdeelborden.

Daarnaast boekt u heel wat tijdswinst dankzij een groter installatiegemak – zeker in grote verdeelkasten – omdat u deze automaten rechtstreeks op een montageplaat kunt installeren.

Ontdek DPX³ op onze website of in onze online catalogus.

Plexo door weer en wind met jou, het nieuwe spatwaterdichte schakelmateriaal

Communiqués de presse Nouvelles solutions 08/09/2022
Legrand

Waterdicht, installatievriendelijk en robuust schakelmateriaal, in combinatie met een modern design. Zowel voor de buitenomgeving als vochtige binnenruimtes – zoals garages en kelders – garandeert Plexo™ een veilige woon- en werkomgeving. Met de nieuwe, geoptimaliseerde look & feel van het assortiment krijgen klanten een nog uitgebreidere keuze aan tijdloze kwaliteit.


Al meer dan 60 jaar is Plexo™ een begrip in het aanbod van waterdicht schakelmateriaal. Het uitgebreid assortiment van schakelaars en contactdozen biedt installateurs en professionele eindgebruikers steeds de ideale oplossing voor privéwoningen, tertiaire sector en industrie. Met de optimalisatie van het gamma speelt Legrand perfect in op nieuwe markttrends en klantenwensen.

Waterdicht, installatievriendelijk en robuust schakelmateriaal, in combinatie met een modern design. Zowel voor de buitenomgeving als vochtige binnenruimtes – zoals garages en kelders – garandeert Plexo™ een veilige woon- en werkomgeving. Met de nieuwe, geoptimaliseerde look & feel van het assortiment krijgen klanten een nog uitgebreidere keuze aan tijdloze kwaliteit.

"Het herontwerpen van een iconische reeks zoals Plexo™ was een enorme uitdaging. Het projectteam – dat bestond uit zo’n 50 mensen van verschillende afdelingen – besloot om quasi van nul te beginnen en iets innovatiefs te ontwerpen, op basis van onze jarenlange expertise op het vlak van waterdicht schakelmateriaal.” - Didier Sainte-Catherine en Olivier Sonnet, R&D Managers bij Legrand.

Extra makkelijk, flexibel en robuust

  • Vrijheid van installatie
    De nieuwe generatie Plexo™ schakelmateriaal is voorzien van een bevestigingsplaat met geringe diepte en dubbel zoveel bedradingsruimte rond het mechanisme, wat de aansluiting een pak eenvoudiger maakt. Voor de installatie van het mobiele mechanisme is geen gereedschap vereist, en voor de bekabeling hebben installateurs de keuze uit een losgeklikt of vastgeklikt mechanisme.
     
  • Horizontaal of verticaal
    Hetzelfde referentienummer voor opbouwdozen of inbouwkaders, zowel voor horizontale als verticale plaatsing, garandeert maximale flexibiliteit en tijdsbesparing op werven. Professionals kunnen aan de slag met een oplossing die zich vlot aan alle situaties aanpast. Dit biedt altijd de zekerheid het juiste product voor de juiste installatiesituatie te hebben.
     
  • Robuust en geschikt voor alle situaties
    Met een beschermingsgraad IP55, bevestigingsplaat en herontworpen afdichtingen (tussen sierplaat en kader) en membranen op de belangrijkste assemblagepunten (als alternatief voor een systeem met wartelinvoer) is het nieuwe Plexo™ schakelmateriaal een uitstekende allround oplossing voor diverse locaties en omgevingen.

Meer dan 100 functies beschikbaar in 3 kleuren

Plexo™ is het meest complete assortiment op de markt en verkrijgbaar in inbouw- en opbouwuitvoering voor alle behoeften en toepassingen. Klanten hebben de keuze uit enkelvoudige en dubbele schakelaars, met of zonder verklikkerlampje, bewegingsdetectoren, meervoudige contactdozen, enzovoort. Ook stopcontacten voor het opladen van een elektrische fiets of auto zijn beschikbaar. Dankzij de Mosaic-adapter is het bovendien mogelijk om specifieke functies te monteren in het Plexo™ schakelmateriaal (bijvoorbeeld USB- en multimediafuncties). Dit uitgebreide assortiment is steeds beschikbaar in antraciet, grijs of wit.

Wilt u meer weten over het vernieuwde gamma? Bekijk hier de oplossingen.

De grootste Legrand-showroom van Europa in Zaventem!

Communiqués de presse 12/10/2022
LegrandNetatmoEcotapMinkels

Word ondergedompeld in de wereld van Legrand Group en ontdek de oplossingen van A-Z in de compleet vernieuwde showroom. Legrand stelt u graag de diverse faciliteiten voor volgens het leven van Frederik De Grote. De ondernemer die zowel voor zijn privé als professioneel leven kiest voor de totaaloplossingen van Legrand.

opening_showroom_afbeelding_persbericht

Word ondergedompeld in de wereld van Legrand Group en ontdek de oplossingen van A-Z in de compleet vernieuwde showroom. Legrand stelt u graag de diverse faciliteiten voor volgens het leven van Frederik De Grote. De ondernemer die zowel voor zijn privé als professioneel leven kiest voor de totaaloplossingen van Legrand.

We verwelkomen u in een echte belevingsruimte, met een totaalpakket aan oplossingen zoals ze in de praktijk worden ingezet, met name in het leven van Frederik De Grote. In onze showroom ervaart u een totaalconcept met gedetailleerde informatie over de specifieke producten waarmee we al uw vragen kunnen beantwoorden. Zo maakt u kennis met de Legrand-toepassingen voor smart home, data solutions, beveiliging van elektrische installaties, energiezuinigheid etc.

Totaaloplossingen voor de elektrische installatie

De showroom brengt de oplossingen voor zowel de professionele als residentiële (privé-)omgeving samen op één plek. In het geval van Frederik de Grote gaat het enerzijds om zijn nieuwe kantoorruimte waarvoor hij op zoek is naar een totaaloplossing bestaande uit elektrische borden en kasten, UPS-systemen, cable management en datacenteroplossingen. Aan de hand van deze toepassingen kan hij z’n nieuwe werkplek voor zichzelf en zijn medewerkers efficiënt én comfortabel inrichten.

Anderzijds kijken we binnen in de privéwoning van het gezin De Grote. De slaapkamers zijn uitgerust met de nieuwste oplossingen voor het bedienen van onder andere verlichting en verwarming. Ook de andere ruimtes zijn tot in de puntjes ingericht met kwaliteitsvolle toepassingen zoals geconnecteerde oplossingen in de leefruimte en keuken, duurzame oplaadpunten in de garage en zelfs een UPS in de game room.

Praktijkervaring in de trainingsruimte

De showroom bevat tot slot een aparte, afgesloten ruimte voor trainingen en webinars. De ideale plek om uw technische kennis over specifieke Legrand-oplossingen bij te schaven! U gaat zelf aan de slag met het materiaal, waarbij u specifieke instellingen kunt simuleren. Met een interactief Smart board voor presentaties, demopanelen om zelf mee aan de slag te gaan en een beperkte capaciteit van max. 8 personen bent u zeker van waardevolle trainingen op maat.

Wilt u als professional langskomen en Legrand-oplossingen bekijken en testen? Na het maken van een afspraak staat een Legrand-specialist voor u klaar om u doorheen de grootste Legrand-showroom van Europa te begeleiden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

S'abonner à