Aller au contenu principal
Logo print

X-light | Legrand Belgique

X-light éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité pratique au design minimaliste et discret

L'éclairage de secours contribue de manière importante à une évacuation dans le calme et en toute sécurité dans les situations d'urgence. Dans certains cas, cette forme d'éclairage est même obligatoire. C'est pourquoi les entreprises et les commerces, entre autres, ont tout intérêt à investir dans un éclairage de sécurité de qualité. La nouvelle gamme X-Light propose une solution pour des conditions d'évacuation optimales dans n’importe quel type de bâtiment. X-Light est simple, compact et disponible en deux versions : X-Light 180 et X-Light 360.

Accès aux informations techniques via votre smartphone

Saviez-vous qu'avec le code QR présent sur la face de X-Light 180 & 360, vous pouvez toujours et immédiatement accéder aux fiches techniques, aux instructions de maintenance et aux caractéristiques techniques ?

QR-code scannen met smartphone voor meer informatie


X-light 180

Avec son format compact, ses performances de sécurité et toute une gamme d’accessoires, le bloc d’éclairage de sécurité X-Light 180 est d’une très grande polyvalence. Idéal pour l’installation au-dessus des portes dans son format rectangulaire, il sera toujours visible, où il faut et quand il faut, même dans les endroits les plus inattendus.

Les avantages

  • Autonomie de 1, 2 et 3 heures
  • 100 % led
  • 100 à 350 lumen
  • Indice de protection : IP42 - IK07
  • Mode de test : standard
  • Mode de fontionnement : non permanent et permanent / non permanent
title
PLAY

X-light 180

Différents possibilités de montage pour tout environnement

X-light 180 assure votre sécurité en indiquant les sorties de secours ou les voies d’évacuation

X-Light montage au mur

X-Light montage au plafond

X-Light montage au plafond

Installation intuitive, rapide et facile

Les blocs d’éclairage X-Light 180 sont équipés d’un bornier à vis débrochable afin d’assurer un câblage intuitif, facile et rapide lors de l’installation et de la maintenance.

X-light 180 kabelmontage

L’arrière du bloc d’éclairage X-Light 180 a été pensé pour organiser le passage des câbles, quel que soit le sens d’arrivée.

X-light 180 montage - stekerbare connector

Le bornier à vis débrochable assure une installation rapide et efficace dans toutes les situations.


X-light 360

Une intégration parfaite dans tous les types de bâtiments qui exigent une solution discrète.

Solution encastrée

Solution tout en un, pour une facilité d’installation sans accessoires. Ce luminaire de secours directement encastrable est doté des plaquettes pour assurer un maximum de protection pour les faux plafonds fragile.

Discrétion absolue

Finition encastrée soignée qui répond aux différents besoins, grâce à son nouveau concept, X-Light 360 encastré rond permet une discrétion absolue pour une parfaite intégration aux différents types de bâtiments.

Les avantages

  • Autonomie de 1, 2 et 3 heures
  • 100% led
  • 100 à 350 lumen
  • Indice de protection : IP42 - IK07
  • Mode de test : standard et autotest
  • Mode de fonctionnement : permanent / non permanent
title
PLAY

X-light Black 360

Aucun compromis entre élégance et sécurité


X-Light Black 360 est la solution d'éclairage de secours parfaite pour les plafonds noirs, un choix prédominant dans les hôtels et les établissements de divertissement tels que les théâtres et les cinémas, garantissant à la fois élégance et discrétion. 

Sfeerbeeld X-light 360 in de gang

X-Light 360 assure la fonction d’éclairage d’évacuation avec une intégration soignée et une discrétion absolue.

X-light 360 montage in het plafond zonder signalisatiebord

Il est également possible d’utiliser les blocs d’éclairage comme fonction d’éclairage d’ambiance et antipanique sans pictogramme.

X-Light Black 360 conçu spécialement avec un design sobre s'intègre facilement dans une variété de projets.

Facile et rapide à installer

Bornier débrochable pour faciliter le câblage

stekerbare connector

Le bornier à vis débrochage assure une installation rapide et efficace dans toutes les situations.

Plaquettes sécables

plastic steunvoeten

Pour protéger les faux plafonds fragiles lors de l’installation.

Porte-pictogramme

signalisatieplaat X-light 360

Installation rapide et facile grâce au repères de points de fixation des vis auto-perceuses.

Pictogramme universel d'évacuation

Zelfklevend pictogram

  • Logo autoadhésif pour les sorties de secours
  • Flèches orientables en 4 directions
  • Format 100 x 200 mm

Produits

product image
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.