Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/ZU-51002004-WEB-R.jpg)
Zucchini étrier de susp.vert. IP55 - canal.moy.puissance
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini étrier de susp.vert. IP55 - canal.moy.puissance
Réf. 51002004
EAN.
8033777138296
Zucchini étrier de susp.vert. IP55 - canal.moy.puissance
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Étrier de suspension |
---|---|
Type de fixation | Autre |
Mode de pose | Serrer |
Largeur | 80 mm |
---|---|
Hauteur | 131 mm |
Profondeur | 20 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez