Ce produit n'est plus disponible
Zucchini élém. droit 1000A MR long.3 m - 5 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini élém. droit 1000A MR long.3 m - 5 fenêtres
Réf. 50400257
EAN.
8033777050512
Zucchini élém. droit 1000A MR long.3 m - 5 fenêtres
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 1000 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 5 |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 136 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez