Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400412-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini coude vert. type B canalisation 250 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini coude vert. type B canalisation 250 A
Réf. 50400412
EAN.
8033777135219
Zucchini coude vert. type B canalisation 250 A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 250 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
PEP
Sélectionnez