Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini coude hor. type A 500 A

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini coude hor. type A 500 A

Réf. 50410308 EAN. 8033777071166

Zucchini coude hor. type A 500 A

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 500 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 5
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Nombre de points de dérivation 0
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 600 mm
Largeur 136 mm
Hauteur 196 mm

Documentation

2 documents
Guide technique
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
Mode d'emploi
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)