Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 800 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 800 A
Réf. 50401206
EAN.
8033777040018
Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 800 A
6
Groupe produit : Z13
2 322,86 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 800 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 400 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez