Aller au contenu principal
Logo print

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 500 A

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 500 A

Réf. 50411128 EAN. 8033777071296

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 500 A

6
Groupe produit : Z13
1 165,44 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 500 A
Position d'alimentation Extrémité
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 850 mm
Largeur 290 mm
Hauteur 400 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)