Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 160 A

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 160 A

Réf. 50401121 EAN. 8033777039173

Zucchini boîtier mâle d'alim. métal - canalisation 160 A

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 160 A
Position d'alimentation Extrémité
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 850 mm
Largeur 290 mm
Hauteur 400 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)