Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini boîtier dér. à sect. 63 A - à équiper

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boîtier dér. à sect. 63 A - à équiper

Réf. 51515057 EAN. 8033777041954

Zucchini boîtier dér. à sect. 63 A - à équiper

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 4
Courant assigné CA 50 Hz 63 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Non
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 28.3 mm
Largeur 13.2 mm
Hauteur 15 mm

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
V0392B.pdf pdf (0.5 Mo)
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue