Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411646-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 630 A avec inter-sectionneur AC23
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boitîer de dér. 630 A avec inter-sectionneur AC23
Réf. 50411646
EAN.
8033777041169
Zucchini boitîer de dér. 630 A avec inter-sectionneur AC23
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 630 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre de prises NEMA | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Commutateur LS/fusible D0 |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 750 mm |
Largeur | 410 mm |
Hauteur | 284 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez