Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51515075-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier de dér. 32 A larg. 250 mm - rail DIN 8 mod.
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier de dér. 32 A larg. 250 mm - rail DIN 8 mod.
Réf. 51515075
EAN.
8033777041923
Zucchini boîtier de dér. 32 A larg. 250 mm - rail DIN 8 mod.
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 32 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 25 mm |
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 9.7 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez