Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.plein - rail DIN 12 mod.

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.plein - rail DIN 12 mod.

Réf. 50414071 EAN. 8033777040667

Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.plein - rail DIN 12 mod.

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 5
Courant assigné CA 50 Hz 32 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Non
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Sans
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 260 mm
Largeur 216 mm
Hauteur 115 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0400A.pdf pdf (0.78 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)