![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414075-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.fen. - rail DIN 12 mod.
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.fen. - rail DIN 12 mod.
Réf. 50414075
EAN.
8033777040674
Zucchini boitîer de dér. 32 A couv.fen. - rail DIN 12 mod.
6
Groupe produit : Z13
214,92 €
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
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 32 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Disjoncteur |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 216 mm |
Hauteur | 115 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez