Aller au contenu principal
Logo print

Zucchini boîtier de dér. 32 A avec porte-fusibles 10,3 x 38

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boîtier de dér. 32 A avec porte-fusibles 10,3 x 38

Réf. 55655051 EAN. 8033777040858

Zucchini boîtier de dér. 32 A avec porte-fusibles 10,3 x 38

6
Groupe produit : Z13
153,80 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 5
Courant assigné CA 50 Hz 32 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Non
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Fusible cylindrique
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 260 mm
Largeur 216 mm
Hauteur 115 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0378C.pdf pdf (2.39 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)