Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini boitîer de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 00

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boitîer de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 00

Réf. 50414023 EAN. 8033777041046

Zucchini boitîer de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 00

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 5
Courant assigné CA 50 Hz 160 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Non
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre de prises NEMA 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Fusible à haut pouvoir de coupure
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 400 mm
Largeur 240 mm
Hauteur 185 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE07097AB.pdf pdf (1.6 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)