![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50404004-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 0
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 0
Réf. 50404004
EAN.
8033777040896
Zucchini boîtier de dér. 160 A avec porte-fusibles taille 0
6
Groupe produit : Z13
744,56 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre de prises NEMA | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Fusible à haut pouvoir de coupure |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 400 mm |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 115 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez