Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini boitîer de dér. 125 A pour disjoncteur 4 modules

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini boitîer de dér. 125 A pour disjoncteur 4 modules

Réf. 55055066 EAN. 8033777040964

Zucchini boitîer de dér. 125 A pour disjoncteur 4 modules

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 5
Courant assigné CA 50 Hz 125 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Non
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre de prises NEMA 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Disjoncteur
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 40 mm
Largeur 23 mm
Hauteur 20.5 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0378C.pdf pdf (2.39 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)