![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338023-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
XL3S 4000
LEGRAND
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
Réf. 338023
EAN.
3414970900036
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
1
Groupe produit : 16
1 024,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 774 mm |
---|---|
Hauteur | 2174 mm |
Profondeur | 374 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Galvanisé |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
---|---|
Avec porte arrière | Oui |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
7 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
Sélectionnez