Aller au contenu principal
Logo print

XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm

XL3S 4000 LEGRAND

XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm

Réf. 338025 EAN. 3414970900050

XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm

1
Groupe produit : 16
1 122,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 424 mm
Hauteur 2174 mm
Profondeur 574 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Galvanisé
Avec cadre/support de montage Oui
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Avec porte arrière Oui
Adapté à un montage métrique Oui
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Classe de protection (IP) IP30
Degré de protection (NEMA) Autre

Documentation

7 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Mode d'emploi
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Mode d'emploi
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP