![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020246-WEB-R.jpg)
XL³400 plat. mont fonct SPX2 pos. vert.
XL3 400
LEGRAND
XL³400 plat. mont fonct SPX2 pos. vert.
Réf. 020246
EAN.
3245060202460
XL³400 plat. mont fonct SPX2 pos. vert.
1
Groupe produit : 13
69,36 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Sélectionnez