![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337621-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 16M 2250mm
XL3S 630
LEGRAND
XL3 S 630 16M 2250mm
Réf. 337621
EAN.
3414970898425
XL3 S 630 16M 2250mm
1
Groupe produit : 16
431,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 424 mm |
---|---|
Hauteur | 2324 mm |
Profondeur | 249 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7016 |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
Encastrement mural | Non |
---|---|
Fixation sur mât | Non |
Avec porte arrière | Non |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez