Aller au contenu principal
Logo print

XL3 S 630 16M 1350mm

XL3S 630 LEGRAND

XL3 S 630 16M 1350mm

Réf. 337561 EAN. 3414970898180

XL3 S 630 16M 1350mm

1
Groupe produit : 16
315,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 424 mm
Hauteur 1424 mm
Profondeur 249 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7016
Avec cadre/support de montage Oui
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Avec porte arrière Non
Adapté à un montage métrique Oui
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Classe de protection (IP) IP30
Degré de protection (NEMA) Autre

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
LE09457AH.pdf pdf (8.17 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Agrément