-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339701-WEB-L.jpg)
Jeu de 100 vis 1/4 tour pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339700-WEB-L.jpg)
Jeu de 100 verrous auto. pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338150-WEB-L.jpg)
Plastron plein haut.2200x350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339085-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 36 mod. hauteur 200 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339082-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 36 mod. hauteur 150 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-337896-WEB-L.jpg)
Plastron gaine ext. h.1800mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339702-WEB-R.jpg)
Jeu de 100 vis pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339081-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 24 mod. hauteur 150 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339084-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 24 mod. hauteur 200 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339083-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 16 mod. hauteur 200 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339080-WEB-L.jpg)
Plastron d'aération - 16 mod. hauteur 150 mm-XL³S 630/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 600mm 36M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 600mm 24M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 400mm 36M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 400mm 24M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 600mm 16M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 300mm 36M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 300mm 24M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 400mm 16M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 200mm 36M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339600-WEB-R.jpg)
Plastron plein 150mm 36 mod. pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 200mm 24M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plastron plein 300mm 16M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339597-WEB-R.jpg)
Plastron plein 150mm 24 mod. pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)